Grupo Greco Gres, somos un grupo de empresas con una larga tradición ceramista, cuyos orígenes se remontan al año 1940. La experiencia acumulada durante décadas en la elaboración de productos porcelánicos y cerámicos de alta tecnología , nos ha permitido posicionarnos a nivel nacional e internacional como referente en la fabricación de porcelánicos, fachadas ventiladas, gres porcelánico y productos klinker.
La exclusiva pieza Frontek, realizada con porcelánico extrusionado, cuenta con unas excelentes cualidades técnicas para el revestimiento de fachadas: gran dureza, ligereza, alta resistencia y durabilidad, baja absorción de agua y un magnífico comportamiento ante los agentes climáticos y medioambientales.
Su exclusivo diseño, con estructura alveolar y una hendidura longitudinal en el canto superior e inferior de la pieza, asegura el anclaje sobre diversas subestructuras metálicas garantizando una fijación óptima sin necesidad de cortes o perforaciones adicionales que puedan debilitar su resistencia.
Con un peso de 32 kg/m2 , la pieza Frontek se presenta en una gran variedad de medidas que van desde 300 x 800 mm hasta 1000 x 3000 mm.
10 | 0 |