Publique sus productos
FACHADA VENTILADA FRONTEK S125
FACHADA VENTILADA FRONTEK S125
FACHADA VENTILADA FRONTEK S125
FACHADA VENTILADA FRONTEK S125
    FRONTEK

    FACHADA VENTILADA FRONTEK S125

    La pieza Frontek es una pieza alveolar resultado de un óptimo proceso de fabricación en el que la extrusión pone en valor la cerámica como material tradicional para la construcción.

    La mezcla de unas materias primas elementales (arcillas y feldespatos) garantizan que el producto final sea 100% porcelánico, lo que le confiere a la pieza las características técnicas deseadas.

    La pieza Frontek ha sido diseñada exclusivamente para su colocación en fachada ventilada, además cuenta con varios sistemas de colocación que amplían las posibilidades de diseño, permitiendo que la pieza se coloque de forma horizontal, vertical, contrapeada, e incluso en distintas profundidades en una misma fachada.

    Presenta dos diseños de pieza: Frontek y Frontek Omega, con las mismas características técnicas y ambas válidas para todos los sistemas de fachada ventilada desarrollados por Grupo Greco Gres. Además, podrás encontrar la gama de Lamas celosías, específica para un uso en espacios abiertos.

    Especificaciones
    • Placa porcelánica alveolar extruida Frontek de Greco Gres Internacional, de baja absorción (grupo AIa según UNE EN 14411), Modelo S125, con medidas 405 mm x 800 mm x 19,5 mm., con un valor de fuerza de rotura según UNE EN ISO 10545-4 superior a 6000 Newton, diseñada con alveolos y dos canales realizados longitudinalmente por los cantos y con una profundidad necesaria para su correcta fijación en sistema de fachada ventilada.

      La pieza Frontek, está disponible en los siguientes formatos de forma estándar:

      40,5x80

      40,5x100

      60x120

      Omega 30,7x100

      Lamas celosías 20x100

      Pieza XXL 1x3m

      *opción de personalizar formatos bajo pedido especial.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaventilated-facade-frontek-125
    • Familia de productoFACADE
    • Grupo de productosPIEZA FACHADA
    • Día de publicación2023-08-09
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic-Tile-Faced Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding