Publique sus productos
VENTILATED FACADE FRONTEK WT302
VENTILATED FACADE FRONTEK WT302
VENTILATED FACADE FRONTEK WT302
    FRONTEK

    VENTILATED FACADE FRONTEK WT302

    Traducido por Google,

    La pieza Frontek es una pieza alveolar resultante de un óptimo proceso de fabricación en el que la extrusión realza el valor de la cerámica como material de construcción tradicional.

    La mezcla de algunas materias primas elementales (arcillas y feldespatos) garantiza que el producto final sea 100% porcelana, lo que confiere a la pieza las características técnicas deseadas.

    La pieza Frontek ha sido diseñada exclusivamente para su instalación en fachada ventilada. Además cuenta con varios sistemas de instalación que amplían las posibilidades de diseño, permitiendo colocar la pieza en horizontal, en vertical, en contrapeso e incluso a diferentes profundidades en una misma fachada.

    La pieza tiene dos diseños diferentes: Frontek y Frontek Omega, con las mismas características técnicas y ambos válidos para todos los sistemas de fachada ventilada desarrollados por el Grupo Greco Gres. También puede encontrar la gama de celosías, específicas para su uso en espacios abiertos.

    Especificaciones
    • Frontek extruded alveolar porcelain tile by Greco Gres Internacional, low absorption (AIa group according to UNE EN 14411), WT302 model, size 400 mm x 800 mm x 19.5 mm, with a breaking strength value according to UNE EN ISO 10545-4 greater than 6000 Newton, designed with honey-comb shape and two cleft made longitudinally along the edges and with the necessary depth for correct fixing in a ventilated facade system.

      The Frontek piece is available in the following sizes as standard

      40x80

      40x100

      60x120

      Omega 30.7x100

      Lattices 20x100

      XXL piece 1x3m

      *option to customize sizes under special order

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaventilated-facade-frontek-wt302
    • Familia de productoFACADE
    • Grupo de productosPIEZA FACHADA
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2023-08-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)19.5
    Links
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Material secundarioCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)33
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Código Uniclass 2015Ss_25_20
    • Descripción Uniclass 2015Wall cladding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic-Tile-Faced Panels
    • Número OmniClass23-13 37 13
    • Título OmniClass Exterior Wall Cladding