Publique sus productos
Electrical Box FL-FRK 500P/605P
FSR Inc.

Electrical Box FL-FRK 500P/605P

Traducido por Google,

Nuestras nuevas cajas de piso resistentes al fuego amplían la versatilidad de nuestra línea de cajas de piso al proporcionar versiones mejoradas y resistentes al fuego de nuestros productos existentes. Todos nuestros productos resistentes al fuego están listados en UL y cumplen con las clasificaciones de resistencia al fuego de UL 263 y los requisitos de agua de fregado de UL 514. El sistema resistente al fuego FRK se ofrece en dos tamaños: FL-FRK-500P y FL-FRK-605P. Otras profundidades están disponibles consulte a un asociado de ventas de FSR. Ambos modelos incluyen un sistema de caja de piso resistente al fuego de 3 horas listado por UL que consta de una caja FireStop y cuatro conjuntos de conductos con revestimiento intumescente de 1 1/2" FL-FRK, hardware e instrucciones de instalación.

Especificaciones
  • Fire Resistant Floor Box Features

    -Complete kit including Floor Box, Pour Pan and Heat isolating conduits
    -Complies with UL 263 Fire Resistance Ratings
    -Offered in: FL-500P-6 and FL-605P-6 *Other depths available consult an FSR sales associate
    -Maintains the fire-resistance rating for a three-hour floor

Especificaciones técnicas
  • Referenciaelectrical-box_FL-FRK_500P-605P
  • Familia de productoElectrical
  • Grupo de productosInstallations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-01-01
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)8
  • Ancho (pulgadas)10
  • Profundidad (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
  • Peso Neto (kg)14
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Instalaciones eléctricas
  • Nombre UNSPSCElectrical boxes
  • Código UNSPSC39121303
  • Código Uniclass 2015Ac_10_40_27
  • Descripción Uniclass 2015Electrical system installing
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElectrical
  • Número OmniClass23-35 31 15
  • Título OmniClass Electrical Distribution Control Panels
  • CSI UniFormat II CódigoD50
  • CSI UniFormat II TítuloELECTRICAL