Publique sus productos
Nexus Lavabo 560x400
Nexus Lavabo 560x400
Nexus Lavabo 560x400
    Gala

    Nexus Lavabo 560x400

    Lavabo con rebosadero y juego de fijación.

    Lavabo bajo encimera NEXUS. Práctico y funcional. Con rebosadero. Sin orificio de grifería. Plantilla de corte 46 x 29,5 cm.

    Especificaciones
    • Lavabo de encimera y bajoencimera
    Especificaciones técnicas
    • Referencia0416001
    • Familia de productoNexus
    • Grupo de productosWashbasin
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)400
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks