Publique sus productos
Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.
Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Archivados

    Atlas Corner shower tray. 900x900 mm.

    Plato de Ducha angular cerámico.

    Plato cerámico ATLAS diseñado para maximizar el espacio sin renunciar al confort. Su diseño ergonómico y antideslizante en la superficie ofrece seguridad contra los resbalones.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia10810
    • Familia de productoAtlas
    • Grupo de productosShower tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)80
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers