Publique sus productos
Universal Bidé BTW 560x390
Universal Bidé BTW 560x390
    Gala
    Archivados

    Universal Bidé BTW 560x390

    Bidé BTW con juego de anclaje. Tapa para bidé.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1136001
    • Familia de productoUniversal
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures