Publique sus productos
Universal Bidé suspendido 560x390
Universal Bidé suspendido 560x390
Universal Bidé suspendido 560x390
    Gala
    Archivados

    Universal Bidé suspendido 560x390

    Bidé suspendido. Tapa para bidé. Posibilidad de instalación con soporte mural.
    Especificaciones
    • Fijación oculta incluida.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia1136201
    • Familia de productoUniversal
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)560
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures