Publique sus productos
Klea Bidé suspendido 540x340
Klea Bidé suspendido 540x340
    Gala
    Archivados

    Klea Bidé suspendido 540x340

    Bidé suspendido.
    Tapa para bidé.

    Posibilidad de instalación con soporte mural.

    Opciones: Tapa para bidé con caída amortiguada.

    Bidé suspendido, con una línea suave y natural. Posibilidad de instalación con soporte mural.

    Especificaciones
    • Fijación oculta incluida.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3336201
    • Familia de productoKlea
    • Grupo de productosBidet
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)340
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bidés
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bidets
    • Número OmniClass23-31 23 00
    • Título OmniClass Bidets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures