Publique sus productos
Cosmo Concealed single lever bath/shower mixer.
Cosmo Concealed single lever bath/shower mixer.
    Gala
    Archivados

    Cosmo Concealed single lever bath/shower mixer.

    Monomando empotrado para baño y ducha (3 salidas). Accesorios opcionales: Rociador circular de Ø 20 cm. Sistema antical "easy-clean", brazo a pared cilíndrico, ducha de mano cilíndrica, toma de agua con soporte, flexo de ducha de 175 cm. y caño a pared.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia38894
    • Familia de productoCosmo
    • Grupo de productosTaps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets