Publique sus productos
T-947 Columna de ducha extensible. Grifería termostática
Gala

T-947 Columna de ducha extensible. Grifería termostática

Columna de ducha extensible. Grifería termostática. Dispositivo de seguridad 38ºC SafeStop* Manetas con tecnología cold-touch para evitar quemaduras. Barra de ducha extensible 30 cm. Equipo de ducha: • Rociador de gran caudal de ø22 cm • Flexo de 170 cm • Ducha de mano de ø10 cm. 1 función • Soporte para ducha de mano
Especificaciones
  • La combinación perfecta. Columna de ducha extensible con grifería termostática y manetas con tecnología cold-touch para evitar quemaduras
Especificaciones técnicas
  • Referencia3968200
  • Grupo de productosTap Fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures