Publique sus productos
Grecia Mezclador bidé con desagüe automático
Grecia Mezclador bidé con desagüe automático
    Gala

    Grecia Mezclador bidé con desagüe automático

    Mezclador de bidé con desagüe automático.

    Piezas muy especiales en las que se han cuidado todos los detalles para que diseños de otro tiempo se transformen en una solución actual. La mejor solución para conseguir un baño vintage.

    Mezclador de bidé GRECIA, una pieza muy especial en las que se han cuidado todos los detalles para que diseños de otro tiempo se transformen en una solución actual. Incluye montura cerámica 1/4 vuelta.

    Especificaciones
    • Enlaces de alimentación flexible de 3/8”. 

      Montura cerámica 1/4 vuelta.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia3897100
    • Familia de productoGrecia
    • Grupo de productosTap Fittings
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-05
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_11
    • Descripción Uniclass 2015Bidet taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures