Publique sus productos
Grecia Mezclador para baño-ducha
Gala

Grecia Mezclador para baño-ducha

Mezclador para baño-ducha. 

Romántico y elegante que nos transmite sensaciones de épocas pasadas.

Piezas muy especiales en las que se han cuidado todos los detalles para que diseños de otro tiempo se transformen en una solución actual. La mejor solución para conseguir un baño vintage.

Mezclador para baño y ducha GRECIA, la mejor solución para conseguir un baño vintage. Incluye montura cerámica 1/4 vuelta. Ducha de mano, flexo de 170 cm y soporte.

Especificaciones
  • Equipo de ducha: 

    - Barra de ducha telescópica con soporte deslizante, 

    - Flexo de 170 cm, 

    - Ducha de mano y 

    - Soporte para ducha de mano.

    Montura cerámica 1/4 vuelta.

Especificaciones técnicas
  • Referencia3897300
  • Familia de productoGrecia
  • Grupo de productosTap Fittings
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-10-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Descripción Uniclass 2015Bath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures