Publique sus productos
GALA-INNOVA. Inodoro 56x38,5 cm.
GALA-INNOVA. Inodoro 56x38,5 cm.
GALA-INNOVA. Inodoro 56x38,5 cm.
GALA-INNOVA. Inodoro 56x38,5 cm.
    Gala

    GALA-INNOVA. Inodoro 56x38,5 cm.

    Inodoro suspendido rimless de 56x38,5 cm con salida horizontal Asiento con e-bidet Accesorios de instalación incluídos / 35 kg / 4 unidades palet Posibilidad de instalación con soporte mural Gala-Innova
    Especificaciones
    • Inodoro suspendido rimless con funciones de lavado y secado y regulación precisa de temperatura del agua y del aire, presión del agua y posición de la cánula.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia7201001
    • Familia de productoWC
    • Grupo de productosGALA-INNOVA SUSPENDIDO
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)385
    • Profundidad (mm)560
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Descripción Uniclass 2015WC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía