Publique sus productos
GADEA Single lever shower mixer with shower set
Gala

GADEA Single lever shower mixer with shower set

Traducido por Google,
Mezclador monomando de ducha con set de ducha
Especificaciones
  • Single lever shower mixer with Limiter 9l / min, G-Last Technology, European positive list, ECO-G and Waterlabel. Shower set: - 170 cm flexible shower hose - ø13 cm hand shower. 3 functions: Massage, Rain, Soft - Hand shower holder
Especificaciones técnicas
  • Referencia3988400
  • Familia de productoTap Fittings
  • Grupo de productosGADEA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText