Publique sus productos
ODRA 3994500 Single lever shower mixer with shower set
Gala

ODRA 3994500 Single lever shower mixer with shower set

Traducido por Google,
Mezclador monomando de ducha con set de ducha
Especificaciones
  • Single lever shower mixer with shower set. Flow limiter to 8 l/min included. Shower set: - 150 cm flexible shower hose. - Ø 10 cm hand shower 1 function. - Hand shower holder.
Especificaciones técnicas
  • Referencia3994500
  • Familia de productoTap Fittings
  • Grupo de productosODRA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-05-05
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures