Publique sus productos
ARIS Lavabo de sobre-encimera 55x49 cm.
ARIS Lavabo de sobre-encimera 55x49 cm.
ARIS Lavabo de sobre-encimera 55x49 cm.
ARIS Lavabo de sobre-encimera 55x49 cm.
    Gala

    ARIS Lavabo de sobre-encimera 55x49 cm.

    Lavabo con rebosadero. Instalación sobre-encimera.
    Especificaciones
    • Lavabo de 55 cm para instalar sobre-encimera con un estilo propio.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4702501
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)150
    • Ancho (mm)550
    • Profundidad (mm)490
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Descripción Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Sinks
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures