Publique sus productos
ARIS Inodoro Rimless para tanque bajo SH 66x36 cm.
ARIS Inodoro Rimless para tanque bajo SH 66x36 cm.
ARIS Inodoro Rimless para tanque bajo SH 66x36 cm.
ARIS Inodoro Rimless para tanque bajo SH 66x36 cm.
ARIS Inodoro Rimless para tanque bajo SH 66x36 cm.
    Gala

    ARIS Inodoro Rimless para tanque bajo SH 66x36 cm.

    Inodoro para tanque bajo rimless: - Inodoro para tanque bajo rimless salida horizontal con juego de anclaje. - Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros AI - Asiento fijp
    Especificaciones
    • Inodoro para tanque bajo con tecnología Rimless y un estilo atrevido que rompe con lo establecido. Opciones: - Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros AL - Asiento con caida amortiguada
    Especificaciones técnicas
    • Referencia4728001
    • Grupo de productosWC
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)795
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)360
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Descripción Uniclass 2015Toilets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures