Publique sus productos
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm
    Gala

    LIZZ WC pan for low cistern, S-trap 67 x 35,5 cm

    4.5 de 5 estrellas4.5(16 reseñas)
    Traducido por Google,
    Conjunto completo de WC: Conjunto de WC monobloque S-trap 67 x 35,5 cm. Cisterna baja con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros Opciones de asiento: 57540 Cisterna baja con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros. Entrada inferior izquierda. 57545 Cisterna baja con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros. Entrada lateral. 51374 Asiento fijo de polipropileno 51375 Asiento de cierre suave de PP
    Especificaciones
    • WC with simple lines, S trap, which adapts to different interior design styles. With bolting kit.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia5715001
    • Familia de productoWC
    • Grupo de productosLIZZ
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2022-05-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)390
    • Ancho (mm)670
    • Profundidad (mm)355
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)17.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCToilets
    • Código UNSPSC30181505
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Descripción Uniclass 2015WC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
    • Número OmniClass23-31 19 00
    • Título OmniClass Toilets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures