Publique sus productos
Vita Square shower tray. 900x900 mm.
Vita Square shower tray. 900x900 mm.
    Gala
    Archivados

    Vita Square shower tray. 900x900 mm.

    Plato de Ducha cuadrado acrílico.

    Plato de ducha acrílico cuadrado VITA con antideslizante. Diseño y modernidad en una pieza muy práctica.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia63947
    • Familia de productoVita
    • Grupo de productosShower tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)900
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers