Publique sus productos
Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 5 barras
Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 5 barras
Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 5 barras
Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 5 barras
Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 5 barras
Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 5 barras
    ODF Paris

    Secador de toalla electrico bajo consumo con autoregulacion 5 barras

    4.8 de 5 estrellas4.8(40 reseñas)
    Acabados : Negro mate / Blanco mate / Supreme Gold / Timeless Rust (otro acabado a pedido) 5 barras Interruptor de la luz Led Tensión / frecuencia / Max: 220 - 240 V / 50 Hz /210W Normas: CE - RoHS - doble aislamiento - IP44 - Clase II Cuerpo, pies de aluminio de grado marino Pintura en polvo epoxi termo-reticulado lacado Dimensiones (mm) : 540 x 75 x 745
    Especificaciones técnicas
    • Referencia752
    • Familia de productoHairdryers & Towelheaters
    • Grupo de productosElectrical towel dryers - low consumption
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)745
    • Ancho (mm)540
    • Profundidad (mm)75
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4.73
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_26
    • Descripción Uniclass 2015Electric heated towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Número OmniClass23-31 25 25 11
    • Título OmniClass Electric Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS