Publique sus productos
Vita Shower tray. 1400x800 mm.
Vita Shower tray. 1400x800 mm.
    Gala
    Archivados

    Vita Shower tray. 1400x800 mm.

    Plato de Ducha rectangular acrílico.

    Plato de ducha acrílico rectangular VITA con antideslizante. Para disfrutar del placer de la ducha con total comodidad.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia63953
    • Familia de productoVita
    • Grupo de productosShower tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)50
    • Ancho (mm)1400
    • Profundidad (mm)800
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers