Publique sus productos
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
LAUFEN

CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system

4.8 de 5 estrellas4.8(20 reseñas)
Traducido por Google,
Inodoro Monobloque, Descarga Simple, palanca a la izquierda, acción sifónica, incluye asiento y tapa PP, removible, con sistema de bajada
Especificaciones técnicas
  • Referencia823567
  • Familia de productoCRISTAL
  • Grupo de productosOne-piece WC
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)710
  • Ancho (mm)360
  • Profundidad (mm)700
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enChina
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Inodoros
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCToilets
  • Código UNSPSC30181505
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
  • Descripción Uniclass 2015WC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Water Closets
  • Número OmniClass23-31 19 00
  • Título OmniClass Toilets