Publique sus productos
Base Surface Rectangular shower tray 1600x700
Base Surface Rectangular shower tray 1600x700
Base Surface Rectangular shower tray 1600x700
Base Surface Rectangular shower tray 1600x700
Base Surface Rectangular shower tray 1600x700
    Gala
    Archivados

    Base Surface Rectangular shower tray 1600x700

    Plato de ducha rectangular base surface.

    Posibilidad de corte a medida en el rango de 100 a 200 cm. de largo y de 65 a 90 cm. de ancho

    Colores/Acabados: 01 Blanco, 80 Gris, 84 Antracita, 02 Negro.

    Plato Base Surface, de Stonex, un plato de máxima duración, seguridad y de fácil instalación con cualquier tipo de mampara.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia63970XX
    • Familia de productoBase Surface
    • Grupo de productosShower tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-07-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)30
    • Ancho (mm)1600
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalStonex
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503