Publique sus productos
Shower Systems Sistema de ducha 1000 Cromado brillante - TH4280008
Shower Systems Sistema de ducha 1000 Cromado brillante - TH4280008
Shower Systems Sistema de ducha 1000 Cromado brillante - TH4280008
Shower Systems Sistema de ducha 1000 Cromado brillante - TH4280008
Shower Systems Sistema de ducha 1000 Cromado brillante - TH4280008
Shower Systems Sistema de ducha 1000 Cromado brillante - TH4280008
    DURAVIT AG

    Shower Systems Sistema de ducha 1000 Cromado brillante - TH4280008

    4.4 de 5 estrellas4.4(22 reseñas)
    • 2 manillas
    • Apta para funcionar con un calentador de flujo continuo
    • Cartucho termostático para temperatura constante del agua incluso con una presión de agua vacilante
    • Cuerpo frío: el cuerpo del grifo no se calienta, evitando así contactos dolorosos o quemaduras
    • El modo de pulverización puede cambiarse girando el disco del jet
    • Fácil de limpiar gracias a los topes de silicona: elimine los depósitos de cal frotando suavemente con la mano
    • Instalación expuesta para facilitar el montaje en la pared
    • Parada de seguridad integrada anti-quemaduras de 38°C, protege contra quemaduras
    • Superficie cromada duradera y fácil de cuidar
    • Ángulo del cabezal de ducha ajustable (+/- 20°)
    Especificaciones
    • Duravit Shower Systems Sistema de ducha, Termostato, Cromado brillante, Altura: 1124 mm, Soporte de la teleducha ajustable en altura: Altura regulable, Incl. flexo de teleducha, Longitud del flexo de la ducha: 1600 mm, Incl. teleducha, Incl. ducha fija, Diámetro de la ducha fija: 250 mm, Ducha fija ajustable en ángulo, Dimensiones de la toma de agua: 1/2", Tipo de conexión toma de agua: Conexión con excéntricas, Dimensiones de la conexión de manguera: 1/2", Bloqueo de seguridad (38 °C), Cartucho termostático, Presión recomendada: 1 - 5 bar, Caudal de la teleducha (3 bar): 14,5 l/min, Caudal de la ducha fija (3 bar): 18,5 l/min, Antirretorno En la conexión del flexo, Excéntricas: 150 mm ± 15 mm – TH4280008010
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-systems-shower-system-1000-chrome-high-gloss-th4280008
    • Familia de productoFaucets & Showers
    • Grupo de productosShower Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1124
    • Ancho (mm)303
    • Profundidad (mm)573
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Peso Neto (kg)4.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011443
    • Nombre ETIMShower tray