Publique sus productos
Plato de ducha cuadrado
Gala

Plato de ducha cuadrado

Traducido por Google,
Placa cuántica de 80x80 cm.
Especificaciones
  • extraplano 27 mm. de altura con desagüe de 90 mm. Fabricado en resina y cargas minerales. Capa exterior de Gel Coat ISO NPG. Antideslizante de Clase III.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG6663001
  • Familia de productoQUANTUM
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)80
  • Ancho (mm)80
  • Profundidad (mm)2.7
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)25
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
  • Descripción Uniclass 2015Shower trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower and Dressing Compartments
  • Número OmniClass23-15 11 15 13
  • Título OmniClass Shower and Dressing Compartments