Publique sus productos
Mezclador termostático para baño y ducha
Gala

Mezclador termostático para baño y ducha

Mezclador termostático para baño y ducha.
Especificaciones
  • Dispositivo de seguridad 38ºC SafeStop. Manetas con tecnología cold-touch para evitar quemaduras. Combinable con Set de ducha 1F. - Ducha de mano de ø 10 cm. 1 función. - Flexo de 170 cm. - Soporte para ducha de mano.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaG3968100
  • Familia de productoT-947
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.62
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
  • Descripción Uniclass 2015Shower thermostatic valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloShower and Dressing Compartments
  • Número OmniClass23-15 11 15 13
  • Título OmniClass Shower and Dressing Compartments

Productos similares