Publique sus productos
Mine BASE / 615X615
Mine BASE / 615X615
Mine BASE / 615X615
Mine BASE / 615X615
Mine BASE / 615X615
Mine BASE / 615X615
    Gala
    Archivados

    Mine BASE / 615X615

    Mine BASE / 61,5X61,5.

    Colores: 161 Negro, 371 Arena, PE1 Perla.

    Acabado: Satinado.

    Serie de sobria elegancia en sus tres tonos, muy combinable, con un gran formato de 50x100 cm rectificado y varios tamaños, además de mallas y soluciones de peldaño, rodapié y suelo antideslizante.


    Especificaciones
    • Porcelánico esmaltado. Grandes formatos. Rectificados. Antideslizantes. Pavimento/Revestimiento. Satinado. Destonificado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaG9T62LXXX
    • Familia de productoMine
    • Grupo de productosCeramic Tiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8.7
    • Ancho (mm)615
    • Profundidad (mm)615
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES