Publique sus productos
Q30 Doric
Q30 Doric
Q30 Doric

    Q30 Doric

    4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Doric es un bloque de vidrio extremadamente original. De hecho, por primera vez, el diseño del vidrio se ha vuelto tridimensional mostrando en relieve el motivo de las famosas columnas de los templos griegos. Rafael Moneo, figura destacada de la arquitectura contemporánea, se sintió impulsado a combinar el carácter moderno e innovador de los bloques de vidrio con un icono histórico tan influyente y lo utilizó para la Biblioteca de la Universidad de Deusto, universidad fundada por los jesuitas y con sede en Bilbao . Doric es un gran bloque de vidrio (30x30 cm) originario de Pegasus, como lo muestran las alas de 10 mm a lo largo de todo el bloque. Gracias a las alas, no se ven todos los elementos de soporte dentro de las juntas. Por primera vez se aplica un motivo tridimensional a la superficie externa de un bloque de vidrio que ya no es liso sino sinuoso y en relieve. Esto se ha logrado con ranuras paralelas que sobresalen externamente 20 mm en un lado e internamente en el otro lado del bloque. Este es otro paso que Seves Glassblock ha dado para explorar parte del increíble potencial de los bloques de vidrio, de acuerdo con las elecciones y los requisitos de la arquitectura moderna, donde un producto, comúnmente considerado como "pobre", se convierte en material para esculpir. El bloque de vidrio adquiere características únicas gracias al motivo y, junto con las características típicas y esenciales del vidrio, crea efectos espectaculares con fines artísticos, arquitectónicos y de diseño.
    Especificaciones
    • Q30 DORIC Seves Glassblock - Vertical structures

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2,9

      SOUND INSULATION (dB): 40

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 30x30x8

      WEIGHT (Kg): 7,50

      PIECES/M2 (pcs/m²): 10

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 3

      N. PIECES/PALLET: 108


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaQ30_Doric
    • Familia de productoDesign Line
    • Grupo de productosQ30 doric
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)300
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Nombre UNSPSCBlocks
    • Código UNSPSC301315
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks