Publique sus productos
Texere Casetone BASE / 615X615
Texere Casetone BASE / 615X615
Texere Casetone BASE / 615X615
Texere Casetone BASE / 615X615
Texere Casetone BASE / 615X615
Texere Casetone BASE / 615X615
Texere Casetone BASE / 615X615
    Gala
    Archivados

    Texere Casetone BASE / 615X615

    Texere CASETONE / 61,5X61,5.

    Colores: 021 Gris, 371 Arena, 731 Arce, 741 Roble.

    Acabado: Satinado.

    Serie de maderas de tonos lavados neutros muy combinables. Su formato de listón de 19,5x 85 cm le permite incluso aparejos en espiga y combinaciones con sus insertos formando lecturas decorativas variadas en revestimiento y pavimento. Con opción de bases antideslizantes.

    Especificaciones
    • Porcelánico esmaltado. Antideslizante. Pavimento/Revestimiento. Satinado. Destonificado.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHBT62LXXX
    • Familia de productoTexere
    • Grupo de productosCeramic Tiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8.7
    • Ancho (mm)615
    • Profundidad (mm)615
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Título OmniClass Ceramic Tile Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC30
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR FINISHES