Publique sus productos
Fortis MOSAICO / 250X700
Fortis MOSAICO / 250X700
Fortis MOSAICO / 250X700
Fortis MOSAICO / 250X700
    Gala
    Archivados

    Fortis MOSAICO / 250X700

    Fortis MOSAICO / 25X70.

    Colores: 041 Blanco, 011 Arena, 371 Perla.

    Acabado: Satinado

    Revestimiento en pasta blanca con personalidad en sus decorados geométricos. Bases y mosaicos disponibles en formatos alargados de 25x70 cm.

    Especificaciones
    • Revestimiento pasta blanca Satinado Destonificado
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIJ3TEBXXX
    • Familia de productoFortis
    • Grupo de productosCeramic Tiles
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2017-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)8.5
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)700
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Descripción Uniclass 2015Ceramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 15 13
    • Título OmniClass Wall Tiles
    • CSI UniFormat II CódigoC3010
    • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes