Publique sus productos
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET
MENDINI COLLECTION Q19 T MET

    MENDINI COLLECTION Q19 T MET

    4.6 de 5 estrellas4.6(15 reseñas)
    Traducido por Google,
    El diseño de Seves Glassblock adquiere una nueva línea elegante y ganadora de productos hechos a mano: la Colección Mendini. En la década de 1990, Seves Glassblock fue la primera empresa en introducir color en bloques de vidrio, allanando así el camino para nuevas aplicaciones. Diez años más tarde, Seves Glassblock pidió a Atelier Mendini, una empresa eclécticamente creativa, que desarrollara aún más el uso del color en los bloques de vidrio. Así nace la "Colección Mendini". Se trata de una nueva gama de bloques de vidrio inspirada en la naturaleza y concebida para introducir nuevos matices visuales y sensaciones en los interiores de las casas contemporáneas. Hay 16 colores en esta gama, desde los más atrevidos y nítidos hasta el blanco y negro, ambos en diferentes grados de transparencia. Y estos colores vibrantes, fabricados gracias a la tecnología de bloques de vidrio alado "Pegasus" (19x19x8cm), diseño de vidrio liso y acabado metalizado, dan forma a una nueva generación de elementos constructivos para interiores. Los bloques hechos a mano de la "Colección Mendini" se colorean utilizando tecnologías de fabricación refinadas que mantienen la pureza de los colores a lo largo del tiempo. Según sus creadores, la "Colección Mendini", con sus colores brillantes y juveniles, ha sido diseñada para permitir que los bloques de vidrio generen arreglos cromáticos y figurativos adecuados para combinaciones elegantes y refinadas: "El alfabeto de colores de la Colección Mendini ofrece colores elegidos individualmente , y sus relaciones y variaciones, la posibilidad de crear un sinfín de tableros de ajedrez de variantes, desde colores únicos hasta efectos caleidoscópicos.Hasta ahora, la sensualidad, la conceptualidad, el simbolismo, el hedonismo y las emociones son parámetros que han estado ausentes del lenguaje geométrico de los bloques de vidrio. Esta colección abre nuevos horizontes poéticos que los arquitectos no habían tenido en cuenta hasta ahora. Sin embargo, ahora están disponibles y son realmente fascinantes. Nuevas presencias brillantes como zafiros, topacios, ámbar y rubí. Y es por este rico atractivo. de la naturaleza que a cada color de esta nueva colección se le ha dado el expresivo nombre de una piedra preciosa". Alessandro y Francesco Mendini La colección Mendini se recomienda solo para aplicaciones en interiores y almacenamiento a temperaturas superiores a 0 °C/32 °F
    Especificaciones
    • MENDINI Q19 T MET Seves Glassblock - Vertical panels

      THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

      SOUND INSULATION (dB): 39

      FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

      DIMENSIONS (cm): 19x19x8

      WEIGHT (Kg): 2,3

      PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

      INVISIBLE JOINT

      Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

      PACKAGE:

      N. PIECES/BOX: 5

      N. PIECES/PALLET: 360


      glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMENDINI_COLLECTION
    • Familia de productoDesign Mendini Q19T
    • Grupo de productosMENDINI COLLECTION
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)190
    • Ancho (mm)190
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Fabricado enRepública Checa
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Vidrio
    • Clasificación IFC Bloque
    • Código Uniclass 2015Pr_20_93_33
    • Descripción Uniclass 2015Glass blocks and panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 81 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloGlass Glazing
    • Número OmniClass23-15 15 21
    • Título OmniClass Wall Blocks