Publique sus productos
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
Aitana BASE / 214x610
    Gala
    Archivados

    Aitana BASE / 214x610

    Aitana BASE / 214x610.

    Colores: 011 Blanco, 041 Beige, 021 Gris, 141 Visón.

    Acabado: Satinado.

    Revestimiento de formato alargado 21,4 × 61 y tonos suaves satinados, muy actual, con piezas-mosaico de piedra en tonos pastel o tacos de madera, para formación de cenefas o paredes ornamentales en baños y cocinas. Combina con pavimentos de la colección Oslo.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaYRT3GHXXX
    • Familia de productoAitana
    • Grupo de productosCeramic Tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-04-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)9.4
    • Ancho (mm)214
    • Profundidad (mm)610
    Información relacionada
    • Material principalCerámica
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados