Número de Artículo: | AluRite |
---|---|
Fabricante: | GalaProdukt |
Familia del producto: | GalaBorder |
Grupo del producto: | AluRite |
Altura (mm): | 101 |
Fecha de publicación: | 2018-02-19 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | http://www.new.galaprodukt.pl/GalaBorder-aus-Metall-AluRITE |
---|---|
Instalación URL: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Descripción técnica: | http://www.new.galaprodukt.pl/Download |
Video tutorial: | https://youtu.be/_aShq2EBDTw |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/galaprodukt/product/alurite
Material principal: | Aluminium |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | Poland |
Fabricado en: | Poland |
Categoría BIMobject: | Urbanización y exteriores - Urbanización y exteriores - Otros |
---|---|
Clasificación IFC: | Object |
nombre UNSPSC: | Aluminum profiles |
código UNSPSC: | 30102306 |
Uniclass 1.4 Código: | JQ1 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Edgings/Accessories for pavings |
Uniclass 2.0 Código: | SS-20-45 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Paving Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Código: | Pr_35_90_22_52 |
Uniclass 2015 Descripción: | Metal edgings |
NBS Reference Código: | 75-22-53 |
NBS Reference Descripción: | Metal Edgings |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Landscape Edging |
Número OmniClass: | 23-11 27 13 11 |
Título OmniClass: | Landscaping Edging |
Nombre | Valor |
---|---|
Height | 101 mm |
Material | aluminium alloy T6 6063 |
Thickness | 3.2 mm |
Weight | 0.53 kg/m |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Material | aluminium alloy T6 6063 |
BIMobject®