Publique sus productos
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric
Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric

    Commercial NinetyFive - Architectural Shade Fabric

    Traducido por Google,

    Commercial NinetyFive, el primer tejido arquitectónico para sombra que ha obtenido las certificaciones Oeko-Tex® 100 y Greenguard®, ofrece más de 25 años de versatilidad y fiabilidad en una amplia gama de aplicaciones.

    El tejido para sombra más fiable del sector.

    Commercial NinetyFive, la pieza clave de la gama de productos de protección solar de GALE Pacific, es la referencia mundial en tejidos para sombra. Diseñado para estructuras de tensión pequeñas y medianas, así como para velas de sombra, su versatilidad abarca parques infantiles, toldos, pantallas de privacidad y cortavientos en instalaciones comerciales y públicas.

    • Garantía UV de 15 años
      • Durante el proceso de fabricación, incorporamos estabilizadores UV directamente en el tejido para lograr una protección superior que dura más que los tratamientos superficiales.
    • Peso: 340 g/m²
      • Lo suficientemente resistente para estructuras de tensión fiables sin ser demasiado pesado para manipularlo durante la instalación y la fabricación.
    • Construcción tejida de HDPE
      • Los hilos de polietileno de alta densidad y gran durabilidad se tejen para lograr una resistencia óptima, estabilidad a los rayos UV y transpirabilidad.
    • 100% libre de plomo y ftalatos
      • El proceso de fabricación no tóxico garantiza un uso seguro en todas las aplicaciones, desde espacios públicos hasta explotaciones agrícolas.
    • Especificaciones estándar del rollo
      • Los prácticos rollos de 3 m x 40 m son compatibles con los procesos de fabricación estándar de la industria, lo que minimiza los residuos y optimiza su flujo de trabajo.
    Especificaciones
    • MaterialUV Stabilised HDPE
      ConstructionTape/Monofilament
      Nominal fabric mass340gsm or 10oz./sq.yd
      UV Blockup to 95.3%
      UVEup to 95%
      Tensile Strength (warp/weft)670/2400 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)184/347 N
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty15 years

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacommercial-ninetyfive-architectural-shade-fabric
    • Familia de productoArchitectural Shade Fabrics
    • Grupo de productosCommercial NinetyFive, Architectural Shade Fabric
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-19
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)3000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enAustralia
    • Peso Neto (kg)1.02
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectTextil - Alfombras, moquetas, cortinas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 05 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFabrics
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniClass Exterior Protection of Openings