Publique sus productos
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric
DualShade® - Architectural Shade Fabric

    DualShade® - Architectural Shade Fabric

    Traducido por Google,

    Diseñado para proyectos que buscan ir más allá de lo ordinario, el tejido de doble color patentado de DualShade crea un efecto iridiscente que transforma las estructuras de sombra cotidianas en auténticas obras arquitectónicas.

    Destaca mientras te mantienes firme.

    La innovadora paleta de colores de DualShade capta la luz y atrae todas las miradas, a la vez que ofrece la durabilidad y la protección UV que caracterizan a los productos comerciales de GALE. Tanto si diseña una estructura para una escuela, un parque infantil, un edificio de oficinas, un hospital o un complejo deportivo, encontrará una combinación de colores DualShade® que se adapte a cualquier entorno.

    • Garantía UV de 15 años
      • Durante el proceso de fabricación, incorporamos estabilizadores UV directamente en el tejido para lograr una protección superior que dura más que los tratamientos superficiales.
    • Peso de 350 GSM
      • La construcción de peso medio logra un equilibrio entre el rendimiento estructural y la flexibilidad necesaria para diversas instalaciones.
    • Tejido de punto bicolor patentado
      • Dos hilos de colores diferentes tejidos en una misma tela crean un impresionante efecto iridiscente que se transforma con la luz del sol, a la vez que ofrece la misma integridad estructural que usted espera.
    • Construcción de cinta/mono balanceada
      • Su exclusiva confección de punto ofrece un rendimiento mecánico equilibrado en estiramiento biaxial, lo que hace que las estructuras de sombra sean duraderas y resistentes en diversos entornos y condiciones climáticas.
    • Colecciones de colores seleccionadas
      • Doce combinaciones de colores distintivas, organizadas en tres colecciones inspiradoras —Brilliant, Terrafirma y Destination—, te brindan la flexibilidad de diseño necesaria para adaptarse a cualquier entorno.
    • 100% libre de plomo y ftalatos
      • El proceso de fabricación no tóxico garantiza un uso seguro en todas las aplicaciones, desde espacios públicos hasta explotaciones agrícolas.
    • Especificaciones estándar del rollo
      • Los prácticos rollos de 3 m x 40 m son compatibles con los procesos de fabricación estándar de la industria, lo que minimiza los residuos y optimiza su flujo de trabajo.
    Especificaciones
    • MaterialUV Stabilised HDPE
      ConstructionTape/Monofilament
      Nominal Fabric Mass350gsm
      UV Blockup to 93.6%
      UVEUp to 93%
      Tensile Strength (warp/weft)960/1100 N/50mm
      Tear Strength (warp/weft)327/245 N
      NATSPEC Classification04 09 05
      Warranty15 years
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadualshade-architectural-shade-fabric
    • Familia de productoArchitectural Shade Fabrics
    • Grupo de productosDualShade®, Architectural Shade Fabric
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno de alta densidad (HDPE)
    • Diseñado enAustralia
    • Peso Neto (kg)1.05
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectTextil - Alfombras, moquetas, cortinas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 05 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFabrics
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniClass Exterior Protection of Openings