Publique sus productos
AROHA Grifo Ducha Termostática
Galindo
Archivados

AROHA Grifo Ducha Termostática

Galindo Aroha 46053000 - 46053500 grifo ducha termostático cromo con accesorios de ducha
Especificaciones
  • Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante volante. Montura termostática. Cuerpo frío. Entrada hembra de 3/4. Suministrado con excéntricas 1/2 a 3/4 y embellecedor. Caudal de 20,5 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Disponible: Con accesorios de ducha.
Especificaciones técnicas
  • Referencia46053000
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)63
  • Ancho (mm)273
  • Profundidad (mm)273
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures