Publique sus productos
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler
Elysian Pot Filler

    Elysian Pot Filler

    3.5 de 5 estrellas3.5(11 reseñas)
    Traducido por Google,

    A veces, para una tarea cotidiana se necesita una solución práctica. Pensando en la accesibilidad instantánea, este brazo extensible de pared con cartucho cerámico de un cuarto de vuelta simplifica enormemente la tarea de llenar ollas y sartenes en la cocina.

    Fabricado en latón macizo para una mayor durabilidad, el grifo para llenar ollas es además fácilmente plegable. Su funcionalidad causará una buena impresión en la cocina.

    Características:

    – Construcción de latón macizo
    – PVD (Deposición Física de Vapor)
    – Plegable y compacto
    – Gran alcance (573 mm desde la pared)

    Dimensiones:

    – Alcance (desde la pared): 573 mm
    – Longitud total: 622 mm (extendida); 350 mm (comprimida)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-pot-filler
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)147.5
    • Ancho (mm)65
    • Profundidad (mm)622
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)1.91
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniClass Sink Cartridge Faucets