Publique sus productos
PYSA Columna ducha termostática rociador abs 200 mm abs,flexo inox y maneral pysa 5 funciones
Galindo
Archivados

PYSA Columna ducha termostática rociador abs 200 mm abs,flexo inox y maneral pysa 5 funciones

Galindo Pysa 50049100 - 50049101 Grupo ducha termostática con columna,rociador y accesorios ducha.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante volante. Termostato 1/2 vuelta. Montura cerámica distribuidora. Inversor integrado en mando. Rociador abs 200 mm abs, flexo inox y maneral pysa 5 funciones cromo.
Especificaciones técnicas
  • Referencia50049100
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1362
  • Ancho (mm)270
  • Profundidad (mm)479
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)6.37
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets