Publique sus productos
L90 Smooth body basin mixer, Cold Start
Roca

L90 Smooth body basin mixer, Cold Start

Traducido por Google,
Monomando de lavabo cuerpo liso, Cold Start. Comprometidos con la perfección de un acabado que nos lleva a un universo regido por la tecnología. Una secuencia de ángulos, rectas y planos en una singular propuesta de estilo, especialmente recomendada para los amantes del diseño inspirado en la vida urbana.
Especificaciones técnicas
  • Referencia5A3F01C00
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosL90
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-07-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalLatón
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Válvula
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures