Publique sus productos
DALMA Columna ducha mezcladora rociador 200 mm ABS y flexo inox
Galindo
Archivados

DALMA Columna ducha mezcladora rociador 200 mm ABS y flexo inox

Galindo Dalma 72050100 - 72050300 - 72050301 - 72050302 - 72050303 - 72050304 Grupo ducha monomando con columna, rociador y accesorios de ducha.
Especificaciones
  • Grifo fabricado en latón con acabado cromado, según modelo. Caudal 14 l/min a 3 bar y máxima apertura. Entrada G3/4 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con rociador de diámetro 200 mm en ABS, flexo en inox, maneral de ducha 1 función. Columna regulable en altura (telescópica). Presión mínima de uso: 0,5 bar. Cartucho sellado mezclador con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Accionamiento mediante maneta monomando.
Especificaciones técnicas
  • Referencia72050100
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosShowers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-04-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1354
  • Ancho (mm)287
  • Profundidad (mm)379
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)3.55
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets