Publique sus productos
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap
Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap

    Elysian Commercial 3-Way Pull-out Filter Tap

    Traducido por Google,

    Combinando las características de dos de nuestros diseños de grifería más populares, el grifo extraíble con filtro de 3 vías Elysian Commercial ofrece el triple de funcionalidad en un solo grifo práctico.

    Este grifo, que permite el suministro de agua filtrada y agua caliente y fría convencional, también cuenta con un grifo extraíble para facilitar la limpieza y el acceso.

    Con una construcción en acero inoxidable 304 y un diseño contemporáneo, este accesorio de cocina mejorará instantáneamente su espacio.

    Tenga en cuenta:

    – Este grifo necesita suficiente espacio debajo de la encimera debido a los componentes flexibles que requiere.
    – Nuestro accesorio rociador extraíble comercial no es compatible con este producto.
    – Este producto es compatible con nuestro sistema de filtro de agua de 3 etapas para debajo del fregadero .

    Características :

    – El sistema de coloración electroquímica PVD HeatShield de ABI proporciona un acabado más resistente a la corrosión, a la vez que es respetuoso con el medio ambiente.
    – Su construcción en acero inoxidable 304 sin plomo ofrece durabilidad para uso en interiores y comerciales.

    Dimensiones:

    – Altura: 461 mm
    – Alcance del caño: 228 mm
    – Altura del caño: 240 mm
    – Ancho: 181 mm
    – Tamaño del orificio: 35 mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-commercial-3-way-pull-out-filter-tap
    • Familia de productoTapware
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-06-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)460
    • Ancho (mm)175
    • Profundidad (mm)260
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)2.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniClass Sink Cartridge Faucets