Publique sus productos
AROHA TECH Grifo Lavabo alto electrónico
AROHA TECH Grifo Lavabo alto electrónico
    Galindo
    Archivados

    AROHA TECH Grifo Lavabo alto electrónico

    Galindo Aroha Tech P3178120 - P3178121 grifo de lavabo alto electrónico
    Especificaciones
    • Grifo fabricado en latón con acabado disponible en mármol negro o mármol blanco. *Componentes integrados en el grifo para fácil instalación e incremento de protección antivandálica. *Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. *Aclarado automático cada 24h. *Indicación de batería baja mediante LED de comunicación, en modelo de pila. *Peso bruto: 1,952 kg. Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar). Cierre automático de la electroválvula en caso de fallo de alimentación eléctrica. Entrada G1/2 hembra. Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70ºC. Suministrado con: *Elementos de fijación, junta y arandela. *Latiguillo flexible de 450 mm, con tuercas de 1/2. *Pila CR-P2 o transformador 12 V (según modelo). Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). Accionamiento mediante sensor.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaP3178120
    • Familia de productoFaucets
    • Grupo de productosBasins
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloStorm Utility Drainage Piping
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures