Publique sus productos
Elysian Commecial Pull-Out Kitchen Mixer
Elysian Commecial Pull-Out Kitchen Mixer
Elysian Commecial Pull-Out Kitchen Mixer
Elysian Commecial Pull-Out Kitchen Mixer
Elysian Commecial Pull-Out Kitchen Mixer
Elysian Commecial Pull-Out Kitchen Mixer
Elysian Commecial Pull-Out Kitchen Mixer

    Elysian Commecial Pull-Out Kitchen Mixer

    3.3 de 5 estrellas3.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Con un diseño elegante y una funcionalidad excepcional, la batidora de cocina extraíble comercial Elysian es una pieza central llamativa para la cocina moderna.

    Para fomentar la confianza en la cocina, Elysian combina tecnología comprobada de cartuchos cerámicos con un control preciso de la temperatura y la presión, junto con una cómoda manija extraíble para facilitar el uso del agua.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelysian-commecial-pull-out-kitchen-mixer
    • Familia de productoKitchen Mixers
    • Grupo de productosElysian
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-02-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)388
    • Ancho (mm)54
    • Profundidad (mm)117
    Información relacionada
    • Material principalStainless steel 304
    • Diseñado enAustralia
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)3.3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Número OmniClass23-31 11 15 11
    • Título OmniClass Sink Cartridge Faucets