Publique sus productos
Cortina Aura 4
Cortina Aura 4
Cortina Aura 4

    Cortina Aura 4

    Disfruta de la naturaleza como si estuvieras en ella, con el cerramiento acristalado Aura tendrás unas vistas panorámicas únicas. Sistema de cerramiento acristalado deslizante y giratorio sin marco del cristal, que proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico. Ancho: 2000 mm / 3200 mm; Alto: 300 mm / 3000 mm; Peso: 26,1 kg / 161,1 kg || 41,8 kg / 257,8 kg
    Especificaciones
    • Un sistema de cerramiento acristalado deslizante abatible sin perfiles verticales con un moderno diseño que proporciona gran
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaura4-curtains
    • Familia de productoGlass enclosures
    • Grupo de productosAura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)3200
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)257.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas