Publique sus productos
Cortina Aura 5
Cortina Aura 5
Cortina Aura 5

    Cortina Aura 5

    Disfruta de la naturaleza como si estuvieras en ella, con el cerramiento acristalado Aura tendrás unas vistas panorámicas únicas. Sistema de cerramiento acristalado deslizante y giratorio sin marco del cristal, que proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico. Ancho: 2500 mm / 4000 mm; Alto: 300 mm / 3000 mm; Peso: 32,6 kg / 201,4 kg || 52,2 kg / 322,2 kg
    Especificaciones
    • Un sistema de cerramiento acristalado deslizante abatible sin perfiles verticales con un moderno diseño que proporciona gran
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaura5-curtains
    • Familia de productoGlass enclosures
    • Grupo de productosAura
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-07-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)4000
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)322.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas