Publique sus productos
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)
    GCP

    PREPRUFE® Plus / PREPRUFE® 800PA Waterproofing System (US version)

    Traducido por Google,

    La membrana impermeabilizante de aplicación posterior PREPRUFE® 800PA funciona a la perfección con las membranas de aplicación previa PREPRUFE® para crear un sistema completo y totalmente integrado para la impermeabilización por debajo del nivel del suelo. La membrana impermeabilizante autoadhesiva está compuesta por una película de HDPE de alto rendimiento para resistir perforaciones y un adhesivo no asfáltico agresivo, especialmente formulado, totalmente sintético.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPreprufe-Plus_800PA_Waterproofing
    • Familia de productoWaterproofing
    • Grupo de productosBelow Ground Applications
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2019-09-02
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolietileno
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
    • Clasificación IFC Elemento de construcción
    • Código Uniclass 2015Ss_32
    • Descripción Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDampproofing and Waterproofing
    • Número OmniClass23-13 25 17
    • Título OmniClass Waterproofing