Publique sus productos
Single-leaf exterior door GEALAN S 8000

Single-leaf exterior door GEALAN S 8000

Traducido por Google,

Puerta de entrada de una hoja GEALAN S 8000

Especificaciones
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSingle-leaf-exterior-door-GEALAN-S8000-fr
  • Familia de productoPVC Puerta
  • Grupo de productosGEALAN-S8000-Doors-fr
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-12
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2167
  • Ancho (mm)1024
  • Profundidad (mm)74
Información relacionada
  • Material principalPVC
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors

Disponibilidad en regiones

Europa
Francia