Publique sus productos
GEALAN-KUBUS® Ventana de 1 hoja practicable oscilobatiente
GEALAN-KUBUS® Ventana de 1 hoja practicable oscilobatiente
GEALAN-KUBUS® Ventana de 1 hoja practicable oscilobatiente
GEALAN-KUBUS® Ventana de 1 hoja practicable oscilobatiente
GEALAN-KUBUS® Ventana de 1 hoja practicable oscilobatiente
GEALAN-KUBUS® Ventana de 1 hoja practicable oscilobatiente
GEALAN-KUBUS® Ventana de 1 hoja practicable oscilobatiente

    GEALAN-KUBUS® Ventana de 1 hoja practicable oscilobatiente

    4.9 de 5 estrellas4.9(17 reseñas)

    El sistema GEALAN-KUBUS® define un nuevo lenguaje de diseño para ventanas de PVC en la arquitectura. Más luz y transparencia a través de grandes superficies de vidrio abren nuevas opciones de diseño. En el  lado interior de la vivienda, el nuevo sistema convence con una vista al ras sin molestas juntas, en el lado exterior el solape rectangular  subraya la  armoniosa impresión general.

    El sistema de ventanas orientado al diseño abre las máximas opciones de diseño y nuevas perspectivas para los arquitectos. Independientemente de si se trata de un marco 100% visible, medio oculto o casi invisible, se crean proporciones que dejan impresión.

    De serie como estándar, el sistema está equipado con las innovaciones GEALAN: Acristalamiento en seco (STV®), aislamiento núcleo intensivo (IKD®) y acrylcolor.

    Especificaciones
    • • Aislamiento térmico (en W / m2k): hasta Uw = 0.88 (tamaño estándar)
      • Aislamiento acústico: hasta Rw = 45 dB
      • Resistencia antirrobo: RC1, RC2, RC2N
      • Profundidad de construcción: 82,5 mm.
      • Montaje: oculto o visible
      • Medidas máximas de hojas:
      Ancho: 1450 mm.
      Altura: 2500 mm.
      Por favor, tenga en cuenta: La anchura y la altura del elemento dependen del tipo de hoja!

      Variante estándar con:
      • IKD® (Aislamiento núcleo intenso)
      • STV® (Acristalamiento en seco)
      • Superficie acrylcolor Opcionalmente disponible con:
      • Folio (Unicolores y decorativos madera en el lado interior)
      • Alu-Clip

      Se pueden realizar:
      • Ventana  Casa Pasiva
      • Ventana KfW-55
      • Ventana KfW-70
      • Acristalamiento fijo

      Están disponibles de elementos complementarios del sistema, como puertas corredera  elevadora , correderas y puertas de calle.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKUBUS_One-Piece_turn_tilt_window_5060_5061
    • Familia de producto PVC Ventana
    • Grupo de productosGEALAN-KUBUS® Ventana
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)1450
    • Profundidad (mm)82.5
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows