Publique sus productos
GEALAN-LINEAR® ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente
GEALAN-LINEAR® ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente
GEALAN-LINEAR® ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente
GEALAN-LINEAR® ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente
GEALAN-LINEAR® ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente
GEALAN-LINEAR® ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente

    GEALAN-LINEAR® ventana de 1 hoja practicable oscilo-batiente

    4.5 de 5 estrellas4.5(26 reseñas)

    Ya sea en el campo de la construcción nueva o en el de la renovación, GEALAN-LINEAR® impresiona por su amplia versatilidad. Se trata de una plataforma de sistema completa que incluye ventanas, puertas de casa y puertas correderas. El sistema está orientado a un lenguaje consistente de formas rectilíneas, como el que actualmente marca las pautas arquitectónicas. Una gama de perfiles de sujeción de cristales acorde prolonga el consistente diseño del exterior también hacia el interior. El aspecto estilizado en los marcos y en las hojas aportan más luz al interior de los edificios.

    Especificaciones
    • • Aislamiento térmico (en W / m2k): hasta Uw = 0.72 (tamaño estándar)
      • Aislamiento acústico: hasta Rw = 47 dB
      • Resistencia antirrobo: RC1, RC2, RC2N
      • Profundidad de construcción: 74 mm.
      • Montaje: oculto o visible
      • Medidas máximas de hojas:
      Ancho: 1500 mm.
      Altura: 2300 mm.
      Por favor, tenga en cuenta: La anchura y la altura del elemento dependen del tipo de hoja!

      Variante estándar con:
      • IKD® (Aislamiento núcleo intenso)
      • STV® (Acristalamiento en seco)
      • Superficie acrylcolor Opcionalmente disponible con:
      • Folio (Unicolores y decorativos madera en el lado interior)
      • Alu-Clip

      Se pueden realizar:
      • Ventana  Casa Pasiva
      • Ventana KfW-55
      • Ventana KfW-70
      • Acristalamiento fijo

      Están disponibles de elementos complementarios del sistema, como puertas corredera  elevadora , correderas y puertas de calle.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLINEAR_One-Piece_turn_tilt_window_7001_7072
    • Familia de producto PVC Ventana
    • Grupo de productosGEALAN-LINEAR® Ventana
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)1450
    • Profundidad (mm)74
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Nombre UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWindows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows
    • CSI UniFormat II CódigoB2020
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Windows